Dane techniczne

30320U

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 100 mm
    D 215 mm
    B 47 mm
    C 39 mm
    T 51,5 mm
    d1 151 mm
    a 41,5 mm
    rs min 4 mm
    r1s min 3 mm
    e 0,35
    Y2 1,74
    Y0 0,96
    Waga 8,56 kg
    Oznaczenie ISO355 T2GB100
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 410 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 500 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 53 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 400 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 1 800 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,27 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,16 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,84 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 127 mm
    db min 118 mm
    Da min 184 mm
    Da max 201 mm
    Db min 200 mm
    Ca min 5 mm
    Cb min 12,5 mm
    ra max 3 mm
    r1a max 2,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty