Dane techniczne

31306.A

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 72 mm
    B 19 mm
    C 14 mm
    T 20,75 mm
    d1 52,4 mm
    a 18,6 mm
    rs min 1,5 mm
    r1s min 1,5 mm
    e 0,83
    Y2 0,73
    Y0 0,4
    Waga 0,39 kg
    Oznaczenie ISO355 T7FB030
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 55,2 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 60,7 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 7,4 kN
    Nref 6 100 Tr/min
    Nlim 11 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,38 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,73 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,27 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 39 mm
    db min 38,5 mm
    Da min 55 mm
    Da max 63,5 mm
    Db min 68 mm
    Ca min 3 mm
    Cb min 6,5 mm
    ra max 1,5 mm
    r1a max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Replacement

Ostatnio przeglądane produkty