Dane techniczne
31315A
Łożyska stożkowe jednorzędowe
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 75 mm D 160 mm B 37 mm C 26 mm T 40 mm d1 117 mm a 49,9 mm rs min 3 mm r1s min 2,5 mm e 0,83 Y2 0,73 Y0 0,4 Waga 3,38 kg Oznaczenie ISO355 T7GB075 Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna ULTAGE 23,47 kN Wsp. A2 materiału 1 Nośność statyczna C0 259 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 30,1 kN Nref 3 200 Tr/min Nlim 4 400 Tr/min Min. czas pracy -40 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,39 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,73 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,27 Hz -
Zalecenia zabudowy
da max 91 mm db min 87 mm Da min 127 mm Da max 148 mm Db min 151 mm Ca min 6 mm Cb min 14 mm ra max 2,5 mm r1a max 2 mm -
Dane do obliczeń