Dane techniczne

31320XU

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 100 mm
    D 215 mm
    B 51 mm
    C 35 mm
    T 56,5 mm
    d1 160 mm
    a 69 mm
    rs min 4 mm
    r1s min 3 mm
    e 0,83
    Y2 0,73
    Y0 0,4
    Waga 8,67 kg
    Oznaczenie ISO355 T7GB100
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 355 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 435 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 46,3 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 400 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 1 800 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,52 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,34 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,66 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 121 mm
    db min 118 mm
    Da min 168 mm
    Da max 201 mm
    Db min 202 mm
    Ca min 7 mm
    Cb min 21,5 mm
    ra max 3 mm
    r1a max 2,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty