Dane techniczne
32009VC12 UA R01
Łożysko koła
-
Rysunki
-
Dane techniczne
Rozmiar zewnętrzny 1 75 mm Rozmiar wewnętrzny 1 45 mm Szerokość 1 20,5 mm Waga 320 g -
Zawiera
Dane techniczne
Rozmiar zewnętrzny 1 | 75 mm |
Rozmiar wewnętrzny 1 | 45 mm |
Szerokość 1 | 20,5 mm |
Waga | 320 g |