Dane techniczne

3200AC3

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 10 mm
    D 30 mm
    B 14 mm
    d1 17,9 mm
    D1 23,9 mm
    a 15,1 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 0,6 mm
    Klasa luzu promieniowego C3
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,04 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 7,6 kN
    Nośność statyczna C0 4,55 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,29 kN
    f0 13,8
    Nref 17 000 Tr/min
    Nlim 23 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,4 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,22 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,18 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 4,82 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 14 mm
    Da max 26 mm
    ra max 0,6 mm

Ostatnio przeglądane produkty