Dane techniczne
32011.A
Łożysko koła

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Rozmiar zewnętrzny 1 90 mm Rozmiar wewnętrzny 1 55 mm Szerokość 1 24.6 mm Waga 552 g -
Zamienniki OE
Marka Oznaczenie OE FIAT 1300535080 MAZDA 9960-32-011 MERCEDES 0079810405 | 0099816005 RENAULT 432105162R VOLKSWAGEN 2E0501319A | 293501319 -
Zawiera
-
Zgodność
Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 Przód Prawe /Lewe MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 Tył Prawe /Lewe MERCEDES Sprinter Sprinter (901-905) 02/1995 => 02/2006 Tył Prawe /Lewe MERCEDES Classe G Classe G (M461/3) 09/1989 => 03/2018 Przód Prawe /Lewe MERCEDES Classe G Classe G (M461) 03/1979 => 12/1989 Przód Prawe /Lewe MERCEDES Transporter Transporter T1 (600) 04/1977 => 02/1996 Tył Prawe /Lewe RENAULT Master Master III 04/2010 => 06/2014 Tył Prawe /Lewe RENAULT Master Master III FL 05/2014 => Tył Prawe /Lewe VOLKSWAGEN LT LT I 04/1975 => 04/1996 Tył Prawe /Lewe VOLKSWAGEN Crafter Crafter 04/2006 => 12/2016