Dane techniczne
3201A
Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe
Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte
Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 12 mm D 32 mm B 15,9 mm d1 18,3 mm D1 25,8 mm a 16,6 mm Kąt styku α 25 ° rs min 0,6 mm Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,05 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 10,4 kN Nośność statyczna C0 5,9 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,38 kN f0 12,8 Nref 16 000 Tr/min Nlim 22 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,38 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 3,44 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 2,64 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 4,36 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 16 mm Da max 28 mm ra max 0,6 mm