Dane techniczne

3202AC3

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 15 mm
    D 35 mm
    B 15,9 mm
    d1 21,1 mm
    D1 29,3 mm
    a 18 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 0,6 mm
    Klasa luzu promieniowego C3
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,06 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 11,4 kN
    Nośność statyczna C0 7,1 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,48 kN
    f0 13,5
    Nref 14 000 Tr/min
    Nlim 20 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,39 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 3,97 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,13 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 4,87 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 19 mm
    Da max 31 mm
    ra max 0,6 mm

Ostatnio przeglądane produkty