Dane techniczne

3203A

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 17 mm
    D 40 mm
    B 17,5 mm
    d1 24 mm
    D1 33,1 mm
    a 20,4 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 0,6 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,08 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 14,2 kN
    Nośność statyczna C0 9 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,59 kN
    f0 13,6
    Nref 13 000 Tr/min
    Nlim 17 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,39 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,03 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,14 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 4,86 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 21 mm
    Da max 36 mm
    ra max 0,6 mm

Ostatnio przeglądane produkty