Dane techniczne

3204A

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 20 mm
    D 47 mm
    B 20,6 mm
    d1 28,7 mm
    D1 38,7 mm
    a 24,1 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 1 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,15 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 19,1 kN
    Nośność statyczna C0 12,4 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,81 kN
    f0 13,6
    Nref 12 000 Tr/min
    Nlim 15 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,39 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,03 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,14 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 4,86 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 25 mm
    Da max 42 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty