Dane techniczne

3205B

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem stalowym, z kanalikiem do wkładania kulek, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem stalowym, z kanalikiem do wkładania kulek, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 25 mm
    D 52 mm
    B 20,6 mm
    d1 35,4 mm
    D1 45,8 mm
    a 35 mm
    Kąt styku α 32 °
    rs min 1 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,19 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 18,7 kN
    Nośność statyczna C0 18,2 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 1,15 kN
    f0 15
    Nref 9 600 Tr/min
    Nlim 13 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,33 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,91 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,09 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 30 mm
    Da max 47 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty