Dane techniczne

3206AC3

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 62 mm
    B 23,8 mm
    d1 36,4 mm
    D1 55,8 mm
    a 31,4 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 1 mm
    Klasa luzu promieniowego C3
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,27 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 28,9 kN
    Nośność statyczna C0 21,1 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 1,32 kN
    f0 14,3
    Nref 8 500 Tr/min
    Nlim 11 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,66 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,66 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 5,34 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 35 mm
    Da max 57 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty