Dane techniczne

3206B

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem stalowym, z kanalikiem do wkładania kulek, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem stalowym, z kanalikiem do wkładania kulek, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 62 mm
    B 23,8 mm
    d1 41,9 mm
    D1 54,2 mm
    a 40,6 mm
    Kąt styku α 32 °
    rs min 1 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,31 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 27,3 kN
    Nośność statyczna C0 27 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 1,73 kN
    f0 14,9
    Nref 8 300 Tr/min
    Nlim 11 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,13 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,87 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,13 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 35 mm
    Da max 57 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty