Dane techniczne

3207AC3

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 35 mm
    D 72 mm
    B 27 mm
    d1 42,4 mm
    D1 63,8 mm
    a 36,5 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 1,1 mm
    Klasa luzu promieniowego C3
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,42 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 37,4 kN
    Nośność statyczna C0 28,2 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 1,73 kN
    f0 14,3
    Nref 7 600 Tr/min
    Nlim 9 200 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,7 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,66 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 5,34 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 41,5 mm
    Da max 65,5 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty