Dane techniczne

3208A

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 40 mm
    D 80 mm
    B 30,2 mm
    d1 48 mm
    D1 71 mm
    a 40,6 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 1,1 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,53 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 46,2 kN
    Nośność statyczna C0 37,1 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,29 kN
    f0 14,4
    Nref 7 000 Tr/min
    Nlim 8 200 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,88 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,1 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 5,9 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 46,5 mm
    Da max 73,5 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty