Dane techniczne

3217

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem stalowym, z kanalikiem do wkładania kulek, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem stalowym, z kanalikiem do wkładania kulek, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 85 mm
    D 150 mm
    B 49,2 mm
    d1 101,1 mm
    D1 138,3 mm
    a 97,1 mm
    Kąt styku α 35 °
    rs min 2 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 3,57 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 129 kN
    Nośność statyczna C0 151 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 8,9 kN
    f0 15,8
    Nref 4 000 Tr/min
    Nlim 4 200 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,42 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,87 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,13 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 94 mm
    Da max 141 mm
    ra max 2 mm

Ostatnio przeglądane produkty