Dane techniczne

3302A

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 15 mm
    D 42 mm
    B 19 mm
    d1 25,6 mm
    D1 34,5 mm
    a 21,5 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 1 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,11 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 15,7 kN
    Nośność statyczna C0 10 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,66 kN
    f0 13,6
    Nref 11 000 Tr/min
    Nlim 16 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,39 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,14 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 4,86 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 20 mm
    Da max 37 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty