Dane techniczne

3307B

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem stalowym, z kanalikiem do wkładania kulek, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem stalowym, z kanalikiem do wkładania kulek, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 35 mm
    D 80 mm
    B 34,9 mm
    d1 51,7 mm
    D1 70,3 mm
    a 54,1 mm
    Kąt styku α 32 °
    rs min 1,5 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,78 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 48,1 kN
    Nośność statyczna C0 47 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 3,05 kN
    f0 14,3
    Nref 6 600 Tr/min
    Nlim 8 200 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,41 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,89 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,11 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 43 mm
    Da max 72 mm
    ra max 1,5 mm

Ostatnio przeglądane produkty