Dane techniczne

4201A

Łożyska kulkowe dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 12 mm
    D 32 mm
    B 14 mm
    d1 18,6 mm
    D1 25,3 mm
    rs min 0,6 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,05 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 9,4 kN
    Nośność statyczna C0 5,5 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,35 kN
    f0 12,7
    Nref 19 000 Tr/min
    Nlim 22 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,37 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 3,71 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 2,62 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 4,38 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 16 mm
    Da max 28 mm
    ra max 0,6 mm

Ostatnio przeglądane produkty