Dane techniczne

4205A

Łożyska kulkowe dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 25 mm
    D 52 mm
    B 18 mm
    d1 34,7 mm
    D1 43,3 mm
    rs min 1 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,16 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 19,1 kN
    Nośność statyczna C0 14,7 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,82 kN
    f0 14,4
    Nref 11 000 Tr/min
    Nlim 12 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,28 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,08 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 5,92 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 31 mm
    Da max 46 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty