Dane techniczne

4206A

Łożyska kulkowe dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 62 mm
    B 20 mm
    d1 41,3 mm
    D1 51,7 mm
    rs min 1 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,26 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 26,2 kN
    Nośność statyczna C0 20,8 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 940 kN
    f0 14,4
    Nref 9 600 Tr/min
    Nlim 10 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,29 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,09 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 5,91 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 36 mm
    Da max 56 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty