Dane techniczne

4207A

Łożyska kulkowe dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 35 mm
    D 72 mm
    B 23 mm
    d1 47,8 mm
    D1 59,2 mm
    rs min 1,1 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,4 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 32,2 kN
    Nośność statyczna C0 26,3 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 1,46 kN
    f0 14,5
    Nref 8 700 Tr/min
    Nlim 9 000 Tr/min
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 130 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,44 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,11 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 5,89 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 42 mm
    Da max 65 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty