Dane techniczne

4209A

Łożyska kulkowe dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 45 mm
    D 85 mm
    B 23 mm
    d1 59,2 mm
    D1 70,7 mm
    rs min 1,1 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,54 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 35,8 kN
    Nośność statyczna C0 33,2 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 1,81 kN
    f0 15,3
    Nref 6 900 Tr/min
    Nlim 7 400 Tr/min
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 130 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,68 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,12 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,88 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 52 mm
    Da max 78 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty