Karta techniczna

4210A

Łożyska kulkowe dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 50 mm
    D 90 mm
    B 23 mm
    d1 65 mm
    D1 77 mm
    rs min 1,1 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,58 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 37,4 kN
    Nośność statyczna C0 36,7 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,02 kN
    f0 15,6
    Nref 6 300 Tr/min
    Nlim 6 800 Tr/min
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 130 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,32 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,63 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,37 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 57 mm
    Da max 83 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty