Dane techniczne

4211A

Łożyska kulkowe dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 55 mm
    D 100 mm
    B 25 mm
    d1 71,3 mm
    D1 83,7 mm
    rs min 1,5 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,8 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 43 kN
    Nośność statyczna C0 43,1 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,32 kN
    f0 15,6
    Nref 5 900 Tr/min
    Nlim 6 200 Tr/min
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 130 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,38 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,64 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,36 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 64 mm
    Da max 91 mm
    ra max 1,5 mm

Ostatnio przeglądane produkty