Dane techniczne

4212A

Łożyska kulkowe dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 60 mm
    D 110 mm
    B 28 mm
    d1 79,8 mm
    D1 94,2 mm
    rs min 1,5 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 1,1 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 56,7 kN
    Nośność statyczna C0 57,9 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 3,15 kN
    f0 15,5
    Nref 5 600 Tr/min
    Nlim 5 500 Tr/min
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 130 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,11 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,6 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,4 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 69 mm
    Da max 101 mm
    ra max 1,5 mm

Ostatnio przeglądane produkty