Dane techniczne

4213A

Łożyska kulkowe dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 65 mm
    D 120 mm
    B 31 mm
    d1 84,2 mm
    D1 101 mm
    rs min 1,5 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 1,45 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 67 kN
    Nośność statyczna C0 66,7 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 3,6 kN
    f0 15,3
    Nref 5 400 Tr/min
    Nlim 5 200 Tr/min
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 130 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,71 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,12 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,88 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 74 mm
    Da max 111 mm
    ra max 1,5 mm

Ostatnio przeglądane produkty