Dane techniczne

4215A

Łożyska kulkowe dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 75 mm
    D 130 mm
    B 31 mm
    d1 97,3 mm
    D1 114,5 mm
    rs min 1,5 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 1,6 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 73 kN
    Nośność statyczna C0 80,2 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 4,15 kN
    f0 15,7
    Nref 4 700 Tr/min
    Nlim 4 500 Tr/min
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 130 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,73 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,11 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,89 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 84 mm
    Da max 121 mm
    ra max 1,5 mm

Ostatnio przeglądane produkty