Karta techniczna

4216A

Łożyska kulkowe dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 80 mm
    D 140 mm
    B 33 mm
    d1 105,2 mm
    D1 122,8 mm
    rs min 2 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 2 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 80,7 kN
    Nośność statyczna C0 90,2 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 4,5 kN
    f0 15,8
    Nref 4 500 Tr/min
    Nlim 4 200 Tr/min
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 130 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,85 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,12 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,88 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 91 mm
    Da max 129 mm
    ra max 2 mm

Ostatnio przeglądane produkty