Dane techniczne

4302A

Łożyska kulkowe dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 15 mm
    D 42 mm
    B 17 mm
    d1 33 mm
    D1 24,15 mm
    rs min 1 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,12 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 14,8 kN
    Nośność statyczna C0 9,1 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,58 kN
    f0 12,8
    Nref 12 000 Tr/min
    Nlim 16 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,38 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 3,74 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 2,62 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 4,38 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 21 mm
    Da max 36 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty