Dane techniczne

4304A

Łożyska kulkowe dwurzędowe

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 20 mm
    D 52 mm
    B 21 mm
    d1 31,2 mm
    D1 42,6 mm
    rs min 1,1 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,21 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 23,4 kN
    Nośność statyczna C0 16 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,95 kN
    f0 13,1
    Nref 9 900 Tr/min
    Nlim 12 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,38 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,06 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 4,94 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 27 mm
    Da max 45 mm
    ra max 1,1 mm

Ostatnio przeglądane produkty