Dane techniczne

4T-18790/18720

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 50,8 mm
    D 85 mm
    B 17,46 mm
    C 13,5 mm
    T 17,46 mm
    d1 67 mm
    a 16,66 mm
    e 0,41
    Y2 1,48
    Y0 0,81
    Waga 0,37 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 49,5 kN
    Wsp. A2 materiału 1,4
    Nośność statyczna C0 65 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 7,9 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 5 600 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 4 200 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,91 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 10,27 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12,73 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    ra max 3,5 mm
    r1a max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty