Dane techniczne

4T-19150/19268X

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 38,1 mm
    D 68,28 mm
    B 16,52 mm
    C 16,03 mm
    T 20 mm
    a 18,7 mm
    rs min 1,5 mm
    r1s min 1,5 mm
    e 0,44
    Y2 1,35
    Y0 0,74
    Waga 0,28 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 43,5 kN
    Wsp. A2 materiału 1,4
    Nośność statyczna C0 51 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 7 200 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 5 400 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,01 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,23 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,77 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    ra max 1,5 mm
    r1a max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty