Dane techniczne

4T-21075/21212

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 19,05 mm
    D 53,98 mm
    B 21,84 mm
    C 15,88 mm
    T 22,22 mm
    d1 36,2 mm
    a 16,62 mm
    e 0,59
    Y2 1,02
    Y0 0,56
    Waga 0,25 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 40 kN
    Wsp. A2 materiału 1,4
    Nośność statyczna C0 39 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 4,75 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 11 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 8 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,39 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,14 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,32 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,68 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    ra max 1,5 mm
    r1a max 2,3 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty