Dane techniczne

5210ZZG15

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 50 mm
    D 90 mm
    B 30,2 mm
    d1 62 mm
    D1 80,6 mm
    a 45,5 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 1,1 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,76 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 48,5 kN
    Nośność statyczna C0 42,2 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,55 kN
    f0 14,9
    Nref 5 900 Tr/min
    Nlim 5 600 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,45 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,19 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 5,81 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 56,5 mm
    da max 62 mm
    Da max 83,5 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty