Dane techniczne
5308ZZG15C3D159QTX
Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 40 mm D 90 mm B 36,5 mm d1 55,6 mm D1 77,4 mm a 45,8 mm Kąt styku α 25 ° rs min 1,5 mm Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 1,05 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 59,1 kN Nośność statyczna C0 43,9 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,75 kN f0 13,3 Nref 6 000 Tr/min Nlim 5 800 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,4 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,12 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,16 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 4,84 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 48 mm da max 55,6 mm Da max 82 mm ra max 1,5 mm