Dane techniczne
5309ZZG15
Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 45 mm D 100 mm B 39,7 mm d1 62 mm D1 86,5 mm a 50,1 mm Kąt styku α 25 ° rs min 1,5 mm Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 1,42 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 65,8 kN Nośność statyczna C0 51 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 3,15 kN f0 13,9 Nref 5 500 Tr/min Nlim 5 300 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,4 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,34 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,2 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 4,8 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 53 mm da max 62 mm Da max 92 mm ra max 1,5 mm