Dane techniczne
60/22LLUC3/2AS
Łożyska kulkowe
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 22 mm D 44 mm B 12 mm rs min 0,6 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,07 kg Marka NTN -
Parametry
Nośność dynamiczna C 9,4 kN Nośność statyczna C0 5,05 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,23 kN f0 13,9 Prędkość graniczna smarowania smarem 10 000 Tr/min Min. czas pracy -25 °C Maks. temperatura pracy 110 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,4 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,76 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,59 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 5,41 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 26 mm da max 26,5 mm Da max 40 mm ra max 0,6 mm -
Dane do obliczeń