Dane techniczne

60/28EEC3D105

Łożyska kulkowe

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 28 mm
    D 52 mm
    B 12 mm
    rs min 0,6 mm
    Klasa luzu promieniowego C3
    Waga 0,1 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 12 500 kN
    Nośność statyczna C0 7 400 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 340 kN
    f0 15,8
    Nlim 6 400 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,42 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,11 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 5,89 Hz
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty