Dane techniczne

7003

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 17 mm
    D 35 mm
    B 10 mm
    a 12,5 mm
    Kąt styku α 30 °
    rs min 0,3 mm
    r1s min 0,15 mm
    Waga 0,05 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 7,15 kN
    Nośność statyczna C0 3,85 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,18 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 28 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 21 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,52 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,08 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 5,92 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 19,5 mm
    Da max 32,5 mm
    Db max 33,8 mm
    r1a max 0,15 mm
    ra max 0,3 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty