Dane techniczne

7004

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 20 mm
    D 42 mm
    B 12 mm
    a 15 mm
    Kąt styku α 30 °
    rs min 0,6 mm
    r1s min 0,3 mm
    Waga 0,08 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 9,7 kN
    Nośność statyczna C0 5,6 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,25 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 25 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 19 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,81 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,54 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,46 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 24,5 mm
    Da max 37,5 mm
    Db max 39,5 mm
    r1a max 0,3 mm
    ra max 0,6 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty