Dane techniczne

7005

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 25 mm
    D 47 mm
    B 12 mm
    a 16,5 mm
    Kąt styku α 30 °
    rs min 0,6 mm
    r1s min 0,3 mm
    Waga 0,09 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 10,7 kN
    Nośność statyczna C0 6,85 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,31 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 21 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 16 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,54 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,51 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,49 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 29,5 mm
    Da max 42,5 mm
    Db max 44,5 mm
    r1a max 0,3 mm
    ra max 0,6 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty