Dane techniczne

7005UADG/GNP42U3G

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Logo Ultage
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 25 mm
    D 47 mm
    B 12 mm
    d1 32,6 mm
    d2 30,9 mm
    D1 39,4 mm
    D2 42,8 mm
    a 14,5 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 0,6 mm
    r1s min 0,3 mm
    f0 14,9
    Klasa dokładności P42
    Waga 0,08 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 11,7 kN
    Nośność statyczna C0 7,65 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 45 600 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 28 200 Tr/min
    Poziom napięcia wstępnego GN
    Wartość napięcia wstępnego 0.118 kN
    Axial rigidity 89,7 N/µm
    Radial rigidity 188 N/µm
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,53 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,88 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,12 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 29,5 mm
    Da max 42,5 mm
    Db max 44,5 mm
    r1a max 0,3 mm
    ra max 0,6 mm
    D6 33,1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty