Dane techniczne

7006

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 55 mm
    B 13 mm
    a 19 mm
    Kąt styku α 30 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    Waga 0,14 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 13,9 kN
    Nośność statyczna C0 9,45 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,43 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 18 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 13 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,9 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,99 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,01 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 35,5 mm
    Da max 49,5 mm
    Db max 50,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty