Dane techniczne

7006.CV.U.J74

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 55 mm
    B 13 mm
    d1 38,1 mm
    D1 46,95 mm
    D2 50,42 mm
    a 12 mm
    Kąt styku α 15 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 14,87
    Klasa dokładności P4
    Waga 0,11 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 16,4 kN
    Nośność statyczna C0 11,7 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,62 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 41 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 27 000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 1,52
    Poziom napięcia wstępnego 7
    Wartość napięcia wstępnego 0.085 kN
    Axial rigidity 43 N/µm
    Radial rigidity 249 N/µm
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,79 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,7 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,3 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 35,5 mm
    db min 35,5 mm
    Da max 49,5 mm
    Db max 49,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 40,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty