Dane techniczne

7006HVUJX4A

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 55 mm
    B 13 mm
    d1 38,1 mm
    D1 46,95 mm
    D2 50,42 mm
    a 16 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 15,11
    Klasa dokładności P4
    Waga 0,11 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 15,6 kN
    Nośność statyczna C0 11,2 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,62 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 38 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 25 000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0
    Poziom napięcia wstępnego X
    Axial rigidity 0 N/µm
    Radial rigidity 0 N/µm
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,81 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,78 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,22 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 35,5 mm
    db min 35,5 mm
    Da max 49,5 mm
    Db max 49,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 40,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty