Dane techniczne

7006UADG/GNP42U3G

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Logo Ultage
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 55 mm
    B 13 mm
    d1 39,2 mm
    d2 37,3 mm
    D1 46,9 mm
    D2 50,7 mm
    a 16,6 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 15,2
    Klasa dokładności P42
    Waga 0,11 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 15,1 kN
    Nośność statyczna C0 10,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 38 100 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 23 600 Tr/min
    Poziom napięcia wstępnego GN
    Wartość napięcia wstępnego 0.147 kN
    Axial rigidity 104,8 N/µm
    Radial rigidity 220,6 N/µm
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,89 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,37 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,63 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 35,5 mm
    Da max 49,5 mm
    Db max 50,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 39,6 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty