Dane techniczne

7007

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 35 mm
    D 62 mm
    B 14 mm
    a 21 mm
    Kąt styku α 30 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    Waga 0,18 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 17,5 kN
    Nośność statyczna C0 12,6 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,57 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 16 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 12 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,99 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,44 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,56 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 40,5 mm
    Da max 56,5 mm
    Db max 57,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty