Dane techniczne

7007.CV.U.J74

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 35 mm
    D 62 mm
    B 14 mm
    d1 43,2 mm
    D1 53,1 mm
    D2 57,47 mm
    a 13 mm
    Kąt styku α 15 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 14,97
    Klasa dokładności P4
    Waga 0,15 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 19,9 kN
    Nośność statyczna C0 14,6 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,81 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 36 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 24 000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 1,43
    Poziom napięcia wstępnego 7
    Wartość napięcia wstępnego 0.1 kN
    Axial rigidity 49 N/µm
    Radial rigidity 278 N/µm
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,96 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,74 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,26 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 40,5 mm
    db min 40,5 mm
    Da max 56,5 mm
    Db max 56,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 46,1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty